• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Air-Impact Wrench Single Hammer GT1600PL

Features

●One rotating with one hammering allows strong tightening.

Usage

●For industrial and automotive maintenance industries requiring high torque.

Specification

●Capacity Bolt Diameter(mm):14 to 16
●Socket Input Drive(mm):12.7
●Max Tightening Torque(N・m):308.9
●No Load Speed(min-1):6700
●Air Consumption(m3/min):0.36
●Hose Mounting Port:Rc1/4
●Exhaust:Forward
●Total Length(mm):224
●Hammer Type:Single Hammer
●Working Air Pressure: 0.6MPa

Warning

●Tightening torque is a guideline value. Torque value changes according to conditions.
Part Number
GT1600PL
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMounting Hose fitting Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Accessory Practical Torque Range
(N▪m)
Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
8 Day(s) or more Retainer Ring TypeRc1/42242800L Type Wrench (H5), Electric Outlet (BPB-2)75~308.96.35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Tightening Torque(N▪m) 308.9 Socket Plug Angle(mm) 12.7 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 14 to 16
Hammer Type Single Number Of Rotations(rpm) 6700 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Air Consumption Amount(m³/min) 0.36 JAN Code 4907587304179

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT1600PL in the Air-Impact Wrench Single Hammer GT1600PL series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT1600PL ในชุด Air-Impact Wrench Single Hammer GT1600PL