(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เมาท์ (ประเภท แหวน ยึด)
รหัสสินค้า |
---|
GTP14JL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,810.00 | VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 323.6 | มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 12.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) | 14 ถึง 16 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทค้อน | เดียว | จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 6500 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.42 | JAN Code | 4907587303561 | การติด | ประเภท แหวน รีเทนเนอร์ |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | RC1 / 4 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 226 | น้ำหนัก(ก.) | 3000 |
อุปกรณ์เสริม | ประแจแอล (H5) เต้ารับ แบบใช้ไฟฟ้า (BPB-2) | ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) | 75 ถึง 323.6 | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP14JL ในชุด ค้อนเดี่ยว ประแจปอนด์GTP14JL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง