1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนคู่ ประแจปอนด์GTS60CW

VSL HAND TOOL

ค้อนคู่ ประแจปอนด์GTS60CW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,577.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมาท์ (แบบ ล็อค ขาพิน )

รหัสสินค้า
GTS60CW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,577.42

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 47 มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 9.5 เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) 6-8
ประเภทค้อน สอง จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 7300 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.35 JAN Code 4907587302212 การติด ประเภท ล็อค ขาพิน
ฟิตติ้งสำหรับท่อ RC1 / 4 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 255 น้ำหนัก(ก.) 1870
อุปกรณ์เสริม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ข้ามแฟลต 10), ประแจชนิด L (H4), เต้ารับ (BPB-2) ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) 25 ถึง 47 การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS60CW ในชุด ค้อนคู่ ประแจปอนด์GTS60CW