(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Air-Impact Wrench Torque Control Type GT-P8T

Air-Impact Wrench Torque Control Type GT-P8T

Air impact wrench that automatically stops at the set torque.
[Features]
· Automatically stops at the set torque.
· Socket mounting part: 12.7 mm square drive, pin lock type.
[Applications]
· For industrial use.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
GTP8T
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMounting Hose fitting Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Accessory Practical Torque Range
(N▪m)
Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
7 Day(s) or more Pin Lock TypeRc1/42662200L Type Wrench (H3, H4), Electric Outlet (BPB-2)17.6~31.46.35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Tightening Torque(N▪m) 31.4 Socket Plug Angle(mm) 12.7 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 8–10
Number Of Rotations(rpm) 2500 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.31
JAN Code 4907587305121

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTP8T in the Air-Impact Wrench Torque Control Type GT-P8T series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP8T ในชุด Air-Impact Wrench Torque Control Type GT-P8T

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)