• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Air-Impact Wrench Torque Control Type GTP6T

 
Part Number
GTP6T
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMounting Hose fitting Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Accessory Practical Torque Range
(N▪m)
Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
8 Day(s) or more Pin Lock TypeRc1/42461500L Type Wrench (H3, H4), Electric Outlet (BPB-2)7.8~17.66.35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Tightening Torque(N▪m) 17.6 Socket Plug Angle(mm) 9.5 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) 6–8
Number Of Rotations(rpm) 3000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.27
JAN Code 4907587305114

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTP6T in the Air-Impact Wrench Torque Control Type GTP6T series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP6T ในชุด Air-Impact Wrench Torque Control Type GTP6T

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)