1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ชุดขับมอเตอร์ อากาศ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด ลดลงGTS5TG

VSL HAND TOOL

ตัว ชุดขับมอเตอร์ อากาศ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด ลดลงGTS5TG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,344.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทลูกหยุดบิต
·ด้วยอุปกรณ์ผลักสตาร์ท / ตัวเก็บเสียง / ไอเสียด้านหลัง
· สปริง แรงบิด

คุณสมบัติ

● เป็นไปได้ที่จะกระชับด้วย แรงบิด คงที่ 
● ไขควง ที่จะปิดอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อถึง แรงบิด ตั้งไว้และหยุดหมุนด้วย แรงบิด คงที่

การใช้

● สำหรับสายการประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สเปค

● พอร์ตเชื่อมต่อ อินพุตบิต (มม.): 6.35
● มิติ สกรู ความจุ (มม.): 2.5 ถึง 3.0
● แรงบิดขันแน่น (N · m): 1.2
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 1700
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.35
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 4
● ไอเสีย: กลับ
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 260
● ความดันลม: 0.6 mpa 
● ประเภท หัวจับ: ประเภทลูก สต๊อปเปอร์ บิต 
● กดเริ่มประเภท

คำเตือน

● แรงบิดขันแน่น เป็น ค่า แนะนำ ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
รหัสสินค้า
GTS5TG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,344.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 2.5-3.0 วิธีการ หัวจับ ประเภทลูกหยุดบิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 1,700 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.35
ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 260 JAN Code 4907587305206
ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) 2.5-3.0 ที่เริ่มต้น ผลักดันการเปิดใช้งาน ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 1/4
น้ำหนัก(ก.) 920 อุปกรณ์เสริม บิต (A14 (+) 2 x 65 G) เต้ารับ (BPB-2) ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) 0.7-1.2
การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35 สเปค สปริง แรงบิด อุปกรณ์ลดเสียง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS5TG ในชุด ตัว ชุดขับมอเตอร์ อากาศ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด ลดลงGTS5TG