(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Pneumatic Screwdriver, Impact Type GTS6HS

 
Part Number
GTS6HS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCapability (Nomal Thread)
(mm)
Capability (Tapping Thread)
(mm)
Capability (Wood Thread)
(mm)
Capability (Bolt)
(mm)
Hose fitting Weight
(g)
Accessory Application Air Hose Inner Diameter
(mm)
14 Day(s) 5.0~6.04.0–4.53.6~4.15.0~6.0G 1/41100Bit (A14 (+)2X65G), BPN-2F6.35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Capacity Screw Dimension(mm) 5.0~6.0 Chuck method Bit Sleeve Type Bit Socket(mm) 6.35
Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Number of load-free rotations(rpm) 10,000 Air Consumption Amount(m³/min) 0.3
Overall Length(mm) 220 JAN Code 4907587301192

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTS6HS in the Pneumatic Screwdriver, Impact Type GTS6HS series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS6HS ในชุด Pneumatic Screwdriver, Impact Type GTS6HS

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)