1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิด ความหน่วงGTH5RC

VSL HAND TOOL

ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิด ความหน่วงGTH5RC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,941.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทลูกหยุดบิต

รหัสสินค้า
GTH5RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,941.07

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.5 วิธีการ หัวจับ ประเภทลูกหยุดบิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 1,500 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.25
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 248 JAN Code 4907587300430 ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.5
ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) - ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) - ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.5
ฟิตติ้งสำหรับท่อ ช 1/4 น้ำหนัก(ก.) 1,047 อุปกรณ์เสริม บิต (B39 (+) 2 x 23H) เต้ารับ (BPN-2F)
การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTH5RC ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิด ความหน่วงGTH5RC