(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา เรียบ
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 25000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 173 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | JAN Code | 4907587304957 |
ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.25 | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | RC1 / 4 | น้ำหนัก(ก.) | 310 |
อุปกรณ์เสริม | ด้ามจับ, น้ำมัน, ยางที่ใส่ยาง (# 60, 100, 150 และ 240, 3 ชิ้น, # 400 และ 600, 1 ชิ้นต่อชิ้น) แหวนตัด (# 600, 1 ชิ้น), ถ้วยหัว (# 80, 1 ชิ้น) | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | 24.5 |
ชุดจับยึดสำหรับ เครื่องมือ ปลาย | M7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTMG259CF ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก (สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน / การขัดเงา เรียบ)GTMG259CF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง