(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
GTMG55S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,524.03 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 55000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.6 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 163 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
JAN Code | 4907587307057 | รหัสของทรัสโก้ | 124-8103 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.16 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | RC1 / 4 | น้ำหนัก(ก.) | 180 | อุปกรณ์เสริม | ด้ามจับน้ำมัน H9 |
การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | 17.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTMG55S ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก อากาศ ขนาดเล็ก (สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด )GTMG55S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง