(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น้ำหนักเบา, ตัวเครื่องสามารถ คลองเลื่อย จำนวนการนัดหยุดงานให้เหมาะสมกับการทำงานด้วย กลไก เปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทกไฟฟ้า | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี สวิตช์ 2 สเตจ | ไม่มี | การใช้พลังงาน(W) | 500 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | มี |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5.3 | คาร์บอน | 43 | ปริมาณบิ่น 30 นาที | 27 กก |
อัตราการตี ไม่มีโหลดไฟฟ้า(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 0 ถึง 3200 | มวล(กิโลกรัม) | 3.2 | สเปค | ฉนวนสองชั้น, โครงสร้างซีลจาระบี, ตัวเรือน, ตัวเรือนเรซิ่น, เครื่องหมายสภาพแวดล้อม, SDS plus |
สาย(ม.) | 2 คอร์ / 5 | พลังงานโจมตี J | 4.0 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | เคส เรือนจุดวัว (250 L) (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus), สิ่ว เย็น (150 L) (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus), เครื่องตัด (150 L) (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H25PV ในชุด ค้อนเครน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง