• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Stepped bits set of 2

Stepped bits set of 2

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

For dismantling cameras, PCs, OA equipment

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.1
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    Available
  • Content Statement
    (+) 1 x φ3.8 x 45 x 2 pcs
  • Shaft Diameter(mm)
    3.8
  • JAN Code
    4907587356680

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
8 Day(s) or more
-

Part Number : D831045
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.1
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    Available
  • Content Statement
    (+) 1 x φ3.8 x 45 x 2 pcs
  • Shaft Diameter(mm)
    3.8
  • JAN Code
    4907587356680
  • Size(mm)
    160×35×8

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)