• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
NO. 990 G Grip Screwdriver

NO. 990 G Grip Screwdriver【6 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

The blade tip has been black-point processed. Provides a rattle-free fit on screws. The blade tip is a straight type which does not get stuck even in deep places.

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Shaft length L (mm)
    100
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • A(mm)
    30
  • B(mm)
    38
  • Overall Length(mm)
    215
  • Shaft Diameter(mm)
    5
  • JAN Code
    4907587008091

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
7 Day(s) or more
-

6 Pieces Per Package

Part Number : 990+2X100
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 6 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Shaft length L (mm)
    100
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • A(mm)
    30
  • B(mm)
    38
  • Overall Length(mm)
    215
  • Shaft Diameter(mm)
    5
  • JAN Code
    4907587008091
  • Features
    The blade has black point tip. Fits in place with a screw without rattling. The blade tip is a straight type which does not get stuck even in deep places.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)