(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ชุดขับมอเตอร์ น๊อตตัวเมีย งานละเอียด หมายเลข TD-52
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 107.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
TD52H22
TD52H30
TD52H40
TD52H45
TD52H50
TD52H55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) JAN Code เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลาย กล่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ปลาย กล่อง ตัวจับชิ้นงาน

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 4907587009098 4.0 12 สีเขียว

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 3 4907587009104 5.0 7 สีน้ำเงิน

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 4 4907587009111 6.0 9 สีดำ

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 4.5 4907587009128 6.5 10 สีม่วง

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 5 4907587009135 7.0 11 สีแดง

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 5.5 4907587009142 8.0 10 สีเหลือง

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    กล่อง
  • ความยาวเพลา L (มม.)
    25
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    105
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร)
    3
  • คุณสมบัติ
    ตัวเครื่อง หลักเป็น สเตนเลส (ส่วน ฝาครอบ ท้ายทำจาก เรซิ่น)สำหรับการประกอบซ่อมแซมและถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ งานละเอียด เว้นวรรคสินค้างานอดิเรก ฯลฯ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    160×35×14

รายละเอียดสินค้า

ตัว ชุดขับมอเตอร์ น๊อตตัวเมีย ที่ งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
·ที่ ตัวจับชิ้นงาน เบาะรองรับการยึด
· ตัวผลิตภัณฑ์ทำจาก สเตนเลส (ฝาปิดท้ายทำจากเรซิ่น)
· มีมือจับกันกระแทกที่รองรับการขันแน่น
· มาพร้อมเคสใสที่พกพาสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประกอบซ่อมแซมและถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ งานละเอียด เว้นวรรคสินค้างานอดิเรก ฯลฯ

รหัสรุ่น
TD52H22
TD52H30
TD52H40
TD52H45
TD52H50
TD52H55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) JAN Code เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลาย กล่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ปลาย กล่อง ตัวจับชิ้นงาน

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน - 4907587009098 4.0 12 สีเขียว

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 3 4907587009104 5.0 7 สีน้ำเงิน

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 4 4907587009111 6.0 9 สีดำ

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 4.5 4907587009128 6.5 10 สีม่วง

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 5 4907587009135 7.0 11 สีแดง

฿ 107.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 5.5 4907587009142 8.0 10 สีเหลือง

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เบาะรองนั่งสามารถเลื่อนได้อย่างอิสระเพื่อให้สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
● 2.2 สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู ส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับแว่นตาที่ แบบไร้กรอบ

สเปค

● ความยาว เพลา (มม.): 25
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 105
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เพลา: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ 
● ตัวจับชิ้นงาน: สเตนเลส โพลีโพรพีลีน 
● ตัวจับชิ้นงาน: อีลาสโตเมอร์