(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง เบอร์ 30 ถึงชนิด

ไขควง เบอร์ 30 ถึงชนิด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,039.14 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
3011200
3095150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code C D

฿ 2,217.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 11 195 195 255 360 11 4907587100764 38 32

฿ 2,039.14

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 145 145 190 285 9.5 4907587100757 35 29

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    แบน (-)
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    มี
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    มือจับ ทำจากไม้
  • ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2
    1.2
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้าง แบบรวม กับ เพลา เจาะที่ มือจับ ชนิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
โครงสร้าง แบบรวม กับ เพลา วิ่งผ่านที่ มือจับ ชนิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษ

รหัสรุ่น
3011200
3095150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code C D

฿ 2,217.00

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 11 195 195 255 360 11 4907587100764 38 32

฿ 2,039.14

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 145 145 190 285 9.5 4907587100757 35 29

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เพลา และ มือจับ โครงสร้างการเจาะแบบรวม, ชนิดแข็งแรงพิเศษ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6
● ประเภทผ่าน

วัสดุ

● เพลา: เหล็กกล้า เหล็กลวด แข็ง
● ตัวจับชิ้นงาน: ไม้