(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุหยาบไม่มีการถักทอที่ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ สามารถขัดพื้นผิวหยาบชนิดได้ก็ได้อย่างสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลบคมชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ทำจากอะลูมิเนียม ทองเหลือง หรือสแตนเลส ลบเคลือบผิวออกไซด์ ลบรอยขีดข่วนจากการขัด และขัดผิว ติดกับเครื่องเจียรสองหัวเพื่อใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุหยาบไม่มีการถักทอได้รับการสร้างขึ้นเพื่อใช้งานกับเครื่องเจียรสองหัว
· สำหรับขัดผิวหยาบไปจนถึงละเอียด
· กำจัดสีเก่า
· ใช้สำหรับขัดเงาและลบคมส่วนประกอบขนาดเล็ก
· ทำความสะอาดก่อนเชื่อม
· กำจัดฟิล์มออกไซด์หรือสนิม
· สำหรับกำจัดเสี้ยนไม้
· สำหรับกำจัดรอยไหม้จากสแตนเลส นลฯ หลังจากเชื่อม
· ลดรอยขีดข่วนบนผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมให้จางลง
· การทำให้หยาบก่อนลงสีเคลือบ ลามิเนท ฯลฯ
· สำหรับทำความสะอาดแผ่นวงจรพิมพ์
ประเภทสินค้า | พนังล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง x เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 125X16X12.7 | สารขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 5000 | ชนิด | ละเอียดพิเศษ | เครื่องมือ ซ่อม | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 2 ปลาย |
คุณสมบัติ | วัสดุหยาบไม่มีการถักทอ สามารถขัดพื้นผิวหยาบได้อย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลบคมชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ทำจากอะลูมิเนียม ทองเหลือง หรือสแตนเลส ลบเคลือบผิวออกไซด์ ลบรอยขีดข่วนจากการขัด และขัดผิว ติดกับเครื่องเจียรสองหัวเพื่อเริ่มใช้งาน | ใช้ | ขัดเงาหยาบถึงละเอียด, ลอก, ทำความสะอาดก่อนเชื่อมหรือชุบ, กำจัดเกล็ดออกซิไดซ์หรือสนิม, กำจัดรอยไหม้หลังจากเชื่อม, ทำให้รอยขีดข่วนสินค้าอะลูมิเนียมดูเรียบเนียน, ทำให้พื้นผิวทำงานหยาบก่อนการชุบและลามิเนต, ทำให้วัสดุไม้ดูเรียบเนียนขึ้น | หน่วยบรรจุภัณฑ์(Nos) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWF12516-S-AVF ในชุด SKO Light Flap S A (เครื่องเจียรสองหัว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง