(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากมือมนุษย์สารขัดถู ผ้า ผ้านอนวูฟเวน 150 มม. x 230 มม. ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็น เครื่องมือขัด ยอดเยี่ยมได้อย่างรวดเร็วด้วยตัว ด้ามจับแพ้ด ที่มีอยู่หรือมือของคุณผลิตภัณฑ์ นี้ยังสามารถใช้ร่วมกับน้ำหรือ สารชะล้าง ละลายน้ำได้สามารถล้างซ้ำแล้วซ้ำอีก
รหัสสินค้า |
---|
SHP-CL |
SHP-F |
SHP-M |
SHP-SF |
SHP-UF |
SHP-VF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สารขัดถู | ขนาดอนุภาค (#) | สี | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.26 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 31 วัน | ไม่มีการ สารขัดถู | 0 | ขาว | การทำความสะอาด | ||
฿ 141.66 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 31 วัน | อลันดัม (อลูมินา) | 240 | สีน้ำตาลแดง | ละเอียด | ||
฿ 211.43 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 31 วัน | อลันดัม (อลูมินา) | 180 | น้ำตาลเข้ม | กลาง | ||
฿ 141.35 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 31 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 400 | สีเขียว | สุด ละเอียด | ||
฿ 140.11 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 31 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 600 | เทาเข้ม | ละเอียด | ||
฿ 141.35 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 31 วัน | อลันดัม (อลูมินา) | 320 | สีน้ำตาลแดง | ละเอียด มาก |
กำลังโหลด …
รุ่น แผ่น | ผ้าไม่ทอ (ไนล่อน) | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 230 | เครื่องมือ ซ่อม(มิลลิเมตร) | มือ | คุณสมบัติ | ใช้ความชำนาญพิเศษของมือมนุษย์จนถึงระดับที่ n การ สารขัดถู ด้วยผ้า ผ้านอนวูฟเวน 150 มม. x 230 มม. ที่ เรียบง่ายเปลี่ยนเป็น เครื่องมือขัด ยอดเยี่ยมผ่านทางที่ ด้ามจับแพ้ด มือจับหรือมือของคุณ ผลิตภัณฑ์ นี้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากงานครัวสามารถใช้ สารชะล้าง ละลายน้ำและน้ำได้ มันสามารถล้างซ้ำแล้วซ้ำอีก |
ใช้ | งานขัด โลหะ / พลาสติก งานขัด / การขัดเงา ไม้ / กำจัด สนิม ทำความสะอาด / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผม สเตนเลส | หน่วยบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง