1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ ใบมีดลบคม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ICG MOUNTED WHEEL

แผ่นดิสก์ ใบมีดลบคม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,529.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้วัสดุขัดไนล่อนไม่ทอที่มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นเป็นพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาด พื้นผิว โดยไม่ทำให้ พื้นผิว เป็นรอยเช่นการขจัด สนิม ออกจากพื้นผิวโลหะและการกำจัด แปรงทาสี หรือสิ่งแปลกปลอม

[คุณสมบัติ]
·เป็น วัสดุ สารขัดถู ที่รวมความสามารถในการปอกเปลือกสูงโครงสร้างป้องกันการอุดตันและความนุ่มนวลที่ป้องกันไม่ให้วัสดุพิมพ์ถูกขูดออก
·สนิม, แปรงทาสี, สเกลวัด
·ตาม เครื่องมือ ให้เลือกประเภท เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ หัวขัดมีแกน หรือชนิดเจาะรู
·สำหรับการกำจัดสนิมและสารเคลือบการกำจัดสีการเคลือบเงาและการเคลือบหลุมร่องฟันการซ่อมแซมการเชื่อมทับการขึ้นรูปโพลีเอทิลีนการกำจัดปะเก็นและการสาดแสงและการกำจัดคราบดำ (ฟิล์มออกไซด์)

รหัสสินค้า
BRD10015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,529.65

ICG MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แผ่นดิสก์ ผ้านอนวูฟเวน เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 15
เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู C อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) 12000 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 13
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบใช้ไฟฟ้า/อากาศ) คุณสมบัติ ผลิตโดยใช้ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ไนล่อน พิเศษ เผาผนึก และ วัสดุ แข็งแรง แต่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาด พื้นผิว โดยไม่ทำให้แผ่นรองเป็นรอยเช่นการขจัด สนิม ออกจากพื้นผิวโลหะและการ แปรงทาสี หรือสารแปลกปลอม ใช้ สำหรับกำจัด สนิม ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะและกำจัด แปรงทาสี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BRD10015 ในชุด แผ่นดิสก์ ใบมีดลบคม