(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อตรวจจับ "แรง งานลับคม/งานเจียรไน "
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักลอก สเกลวัด ดำและแปรรูปลูกปัดเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
SPCD10015-36 |
SPCD10015-40 |
SPCD10015-60 |
SPCD10015-80 |
SPCD12522-40 |
SPCD12522-60 |
SPCD12522-80 |
SPCD18022-36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,628.27 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 15 | 36 | 13600 | ||
฿ 3,628.27 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 40 | 13600 | ||
฿ 3,628.27 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 100 | 15 | 60 | 13600 | ||
฿ 3,628.27 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 100 | 15 | 80 | 13600 | ||
฿ 2,002.91 | ICG DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 125 | 22.2 | 40 | 11000 | ||
฿ 2,002.91 | ICG DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 125 | 22.2 | 60 | 11000 | ||
฿ 2,002.91 | ICG DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 125 | 22.2 | 80 | 11000 | ||
฿ 2,874.48 | ICG DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22.2 | 36 | 8400 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู เซรามิก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง