(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ สารขัดถู ผ้านอนวูฟเวนได้รับการแปรรูปเป็น รูปทรง พนังเหมาะสำหรับงานทั้งบนพื้นผิวเรียบและพื้นผิวที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอสำหรับการตกแต่งหยาบถึง ละเอียด
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก วัสดุ สารขัดถู ผ้านอนวูฟเวนเท่านั้นเพื่อ การขัดเงา สัมผัสที่อ่อนนุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
SWF10025-S-60 |
SWF10025-S-80 |
SWF10025-S-100 |
SWF10025-S-120 |
SWF10025-S-180 |
SWF10025-S-240 |
SWF10025-S-320 |
SWF10025-S-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,822.29 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | ||
฿ 3,769.99 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | ||
฿ 3,769.99 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | ||
฿ 3,769.99 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | ||
฿ 3,769.99 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | ||
฿ 3,769.99 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 240 | ||
฿ 3,841.12 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | ||
฿ 3,769.99 | ICG MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ ผ้านอนวูฟเวน | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | N/A | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 6000 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ (อากาศ แบบใช้ไฟฟ้า) | คุณสมบัติ | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน สารขัดถู แปรรูปเป็น รูปทรง พนังเหมาะสำหรับทั้งพื้นผิวที่เรียบและไม่สม่ำเสมอS ( ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ) ทำจากผ้า ผ้านอนวูฟเวน เท่านั้นและ M ( ผลิตภัณฑ์ แบบผสม ) ทำจากผ้า ผ้านอนวูฟเวน แบบผสม และผ้า สารขัดถูM มีคุณสมบัติในการตัดและทนการเผาไหม้ได้ดีกว่า S. เส้นขนที่ได้จากการเคลื่อนย้ายประเภท M แบบตรง ในทิศทางเดียวเป็นที่นิยมมาก | ใช้ | ผิวหยาบถึงละเอียดทำความสะอาดก่อนการเชื่อมหรือการชุบการขจัดคราบออกซิไดซ์หรือสนิมการขจัดรอยไหม้หลังการเชื่อมการขัดผิวให้เรียบในผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมการขัดหยาบผิวชิ้นงานสำหรับการเคลือบและการเคลือบผิวก่อนการทำงานการทำให้วัสดุไม้เรียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง