1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทคโน แผ่นดิสก์ ชนิด C

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 455.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์แสดงความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยมโดยไม่จำเป็นต้องใช้ ความดัน เพิ่มทำให้สามารถตัด วัสดุ เปราะได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ วัสดุ แข็งสามารถโกนได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
TD10015-C-40
TD10015-C-60
TD10015-C-80
TD10015-C-100
TD10015-C-120
TD10015-C-150
TD10015-C-180
TD10015-C-240
TD10015-C-320
TD10015-C-400
TD10015-C-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)

฿ 460.38

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 40

฿ 459.29

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 60

฿ 459.76

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 80

฿ 458.98

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 100

฿ 458.05

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 120

฿ 457.90

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 150

฿ 457.74

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 180

฿ 457.90

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 240

฿ 455.88

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 320

฿ 456.04

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 400

฿ 455.26

ICG MOUNTED WHEEL 5 ชิ้น 31 วัน 600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 15
เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู C อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) 13600 เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบใช้ไฟฟ้า/อากาศ)
คุณสมบัติ ใช้ วัสดุ สารขัดถู ที่ ทำจาก ซิลิคอน คาร์ไบด์แสดงให้เห็นถึงการตัดที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้ ความดัน มากเกินไปจึงสามารถตัด วัสดุ เปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ วัสดุ แข็งสามารถโกนได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้นสามารถใช้กับงานได้หลากหลายตั้งแต่ ทองแดง บรอนซ์ และ ไททาเนียม ไปจนถึง ยาง แก้วพลาสติกหนังสังเคราะห์และ ไม้ ไฟเบอร์ ใช้ การขัดเงา แก้วหิน คอนกรีต กระเบื้อง เซรามิก