(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หิน เจียร นี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยเฉพาะสำหรับงานกับ วัสดุ แข็งลูกปัดเชื่อมและงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักอื่น ๆมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อใช้ ความดัน สูงในระหว่างการทำงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.10 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 40 | 13600 | ||
฿ 461.62 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 60 | 13600 | ||
฿ 460.22 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 80 | 13600 | ||
฿ 459.29 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 100 | 13600 | ||
฿ 458.52 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 120 | 13600 | ||
฿ 457.12 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 150 | 13600 | ||
฿ 456.97 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 180 | 13600 | ||
฿ 457.28 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 240 | 13600 | ||
฿ 634.35 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 22.2 | 40 | 11000 | ||
฿ 598.68 | MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 22.2 | 60 | 11000 | ||
฿ 623.81 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 22.2 | 100 | 11000 | ||
฿ 622.42 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 22.2 | 120 | 11000 | ||
฿ 622.42 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 22.2 | 150 | 11000 | ||
฿ 621.64 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 22.2 | 180 | 11000 | ||
฿ 621.18 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 22.2 | 240 | 11000 | ||
฿ 986.96 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 22 | 40 | 8400 | ||
฿ 982.46 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 22 | 60 | 8400 | ||
฿ 979.36 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 22 | 80 | 8400 | ||
฿ 969.91 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 9 วัน | 180 | 22 | 100 | 8400 | ||
฿ 969.91 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 22 | 120 | 8400 | ||
฿ 968.52 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 22 | 150 | 8400 | ||
฿ 966.81 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 22 | 180 | 8400 | ||
฿ 964.64 | ICG MOUNTED WHEEL | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 22 | 240 | 8400 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | 40 | 15000 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | 60 | 15000 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | 80 | 15000 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | 100 | 15000 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | 120 | 15000 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | 150 | 15000 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 10 | 180 | 15000 | ||
฿ 259.98 | ICG MOUNTED WHEEL | 20 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 10 | 240 | 15000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 9 วัน | 58 | 10 | 40 | 20000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 10 | 60 | 20000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 10 | 80 | 20000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 10 | 100 | 20000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 10 | 120 | 20000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 10 | 150 | 20000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 10 | 180 | 20000 | ||
฿ 260.58 | ICG MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 9 วัน | 58 | 10 | 240 | 20000 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู Z | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบใช้ไฟฟ้า/อากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | แผ่นดิสก์ การขัดเงา สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ วัสดุ แข็งและงานลูกปัดเชื่อมมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อใช้ ความดัน สูงในระหว่างการทำงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ผสมและโลหะผสมพิเศษเช่น สเตนเลส เหล็กกล้าเครื่องมือ คาร์ไบด์ ซีเมนต์และ เหล็กกล้า แปรรูปด้วยความร้อนพิเศษ | ใช้ | การกำจัดรอยเชื่อมการกำจัดสนิมสแตนเลสและการเจียร / ขัดเหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง