• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
ESD Precision Phillips Screwdriver

ESD Precision Phillips Screwdriver

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

ESD type ideal for working with weak currents.

[Features]
· As the grip end rotates, it can be easily used to perform quick turning.
· The grip surface is satin finish, making it less slippery.

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.00
  • Shaft length L (mm)
    60
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Shaft diameter (φ)(mm)
    3
  • Overall Length(mm)
    140
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Same day
-

Part Number : 1121.00-60
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.00
  • Shaft length L (mm)
    60
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Shaft diameter (φ)(mm)
    3
  • Overall Length(mm)
    140

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)