(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือจับยึด Evolution 4 จุด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SA2262K

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุง
  • สี
    ดำ / สีแดงเข้ม
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    95
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    220
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    60
  • มวล(ก.)
    94
  • คุณภาพของ วัสดุ
    1680 ผ้า ไนล่อน ปฏิเสธ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
SA2262K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,330.00

TOOL BAGS 1 ชิ้น 14 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุง
  • สี
    ดำ / สีแดงเข้ม
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    95
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    220
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    60
  • มวล(ก.)
    94
  • คุณภาพของ วัสดุ
    1680 ผ้า ไนล่อน ปฏิเสธ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เครื่องมือจับยึด 4 จุดที่ใช้ วัสดุ ไนล่อน 100% และทนทานต่อการเสียดสี · กระเป๋าทรงเอียงช่วยให้หยิบสิ่งของต่างๆ ออกมาได้ง่ายและป้องกันไม่ให้ของตกหล่น ·ทนทานเป็นพิเศษด้วยวิธีการเย็บแบบดั้งเดิมที่จดสิทธิบัตรแล้ว · สำหรับกล่อง เครื่องมือ เอว ของช่างฝีมือ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SA2262K

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถุง
  • สี
    ดำ / สีแดงเข้ม
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    95
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    220
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    60
  • มวล(ก.)
    94
  • คุณภาพของ วัสดุ
    1680 ผ้า ไนล่อน ปฏิเสธ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
SA2262K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,330.00

TOOL BAGS 1 ชิ้น 14 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1