(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็น SC มาตรฐาน KONDO

สเก็น SC มาตรฐาน KONDO

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 141.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
022ZSCA006
022ZSCA012
022ZSCA014
022ZSCA016
022ZSCA018
022ZSCA020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน
(φmm)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(φmm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว D
(φmm)
ขนาดเกลียว
(เสื้อ)
ความกว้างเปิด B
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ปริมาณ

฿ 141.00

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 0.2 M8 24 8 1.96 9 17 6 11 0.04 1 ชิ้น

฿ 297.56

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 M14 48 15 9.8 16 32 12 20 0.28 1 ชิ้น

฿ 276.15

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 1.25 M16 56 17 12.25 18 36 14 24 0.4 1 ชิ้น

฿ 350.78

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 1.6 M18 64 19 15.68 20 40 16 26 0.57 1 ชิ้น

฿ 445.95

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 2 M20 72 21 19.6 22 45 18 29 0.78 1 ชิ้น

฿ 556.84

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 2.5 M24 80 24 24.5 25 50 20 31 1.05 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • วัสดุ
    เหล็ก
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สเก็น มาตรฐาน ที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· สเก็น มาตรฐาน ที่ปลอดภัยมาก
· ชนิดเกลียวใน แบบตรงเนื่องจากเป็นแบบ ชนิดเกลียวใน จึงดีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเก็น ใช้สำหรับงานสลิง ฯลฯ

รหัสรุ่น
022ZSCA006
022ZSCA012
022ZSCA014
022ZSCA016
022ZSCA018
022ZSCA020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน
(φmm)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(φmm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว D
(φmm)
ขนาดเกลียว
(เสื้อ)
ความกว้างเปิด B
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ปริมาณ

฿ 141.00

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 0.2 M8 24 8 1.96 9 17 6 11 0.04 1 ชิ้น

฿ 297.56

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 M14 48 15 9.8 16 32 12 20 0.28 1 ชิ้น

฿ 276.15

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 1.25 M16 56 17 12.25 18 36 14 24 0.4 1 ชิ้น

฿ 350.78

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 1.6 M18 64 19 15.68 20 40 16 26 0.57 1 ชิ้น

฿ 445.95

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 2 M20 72 21 19.6 22 45 18 29 0.78 1 ชิ้น

฿ 556.84

SHACKLES 1 ชิ้น 3 วัน - 2.5 M24 80 24 24.5 25 50 20 31 1.05 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1