(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ สำหรับถอด ปลั๊กพ่วง ที่ชำรุด
ช่วยขจัด ปลั๊กพ่วง ที่ชำรุดด้วยคมตัดที่แข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
HC2 |
HC3 |
HC4 |
HC5 |
HC6 |
HC23456 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ประเภท ก้าน (มิลลิเมตร) | ความเสียหายที่แตะขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,600.74 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 30 | 10 | 2 | M3 4-40 UNC, 6-40 UNF, 6 BA-4 BA | ||
฿ 1,823.62 | SDV BURR REMOVING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 40 | 15 | 3 | M4, M5 8-32 UNC, 10-32 UNF, 3 BA-2 BA | ||
฿ 2,149.51 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 45 | 20 | 4 | M6 1 / 4-5 / 16 UNC, 1 / 4-5 / 16 UNF, 1 BA-0 BA | ||
฿ 2,595.77 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 50 | 25 | 5 | 5 / 16-3 / 8 UNC, 5 / 16-3 / 8 UNF | ||
฿ 2,746.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 30 | 6 | 3 / 8-1 / 2 UNC, 3 / 8-1 / 2 UNF | ||
฿ 13,238.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 ถึง 6 | 30-60 | 10-30 | 2 ถึง 6 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | การใช้งาน | การ กำจัด ดอก ต๊าป การแตกหัก และการคว้านรูสำหรับ วัสดุ ที่ยากต่อการ เครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
อื่น ๆ | ใช้เครื่องจักรที่มี ความแข็งเกร็ง แกนหมุน สูง(ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลเครื่องกลึง CNC เครื่องกลึงอัตโนมัติหรือเครื่องกัด) | หมายเหตุ 1 | รูปทรง เชิงลบพิเศษจะเพิ่มอุณหภูมิในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และหลอมต๊าป | โน้ต 2 | ประเภทการทาสีใหม่ |
หมายเหตุ 3 | ไม่จำเป็นต้อง น้ำมันตัดกลึง | หมายเหตุ 4 | เหมาะสำหรับการแปรรูปแบบแห้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง