(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดปาดหน้าที่ใช้การกัดผิวเบาเหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดด้วยความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
เครื่องมือ นี้ได้รับการออกแบบด้วยส่วนต่อประสานปลายหยักเพื่อเพิ่มความเสถียรและลดการหมุนหนีศูนย์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด | ประเภทรายละเอียด | มวล (กิโลกรัม) | สเปค | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,459.09 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 มม | 40 | 22 | 5 | 35100 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 0.7 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 50 | ||
฿ 58,784.14 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 มม | 50 | 27 | 6 | 27500 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 1.5 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 50 | ||
฿ 53,583.69 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 มม | 50 | 27 | 6 | 27500 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 1.5 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 90 | ||
฿ 66,584.80 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 มม | 50 | 32 | 6 | 23800 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 1.2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 200 | ||
฿ 60,344.27 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 มม | 50 | 32 | 6 | 23800 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 2.2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 200 | ||
฿ 92,066.97 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 มม | 63 | 40 | 8 | 20700 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 1.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 230 | ||
฿ 83,746.26 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 มม | 63 | 40 | 8 | 20700 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 3.3 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 230 | ||
฿ 103,997.00 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 13 วัน | 160 มม | 63 | 40 | 10 | 17900 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 2.4 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | 230 | ||
฿ 58,784.14 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 มม | 50 | 25.4 | 6 | 27500 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง (ประเภท FMA) | 0.9 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม | 50 | ||
฿ 53,583.69 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 มม | 50 | 25.4 | 6 | 27500 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง (ประเภท FMA) | 1.5 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) ตัวเครื่อง เหล็กกล้า | 90 | ||
฿ 66,584.80 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 มม | 63 | 31.75 | 6 | 23800 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง (ประเภท FMA) | 1.2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม | 200 | ||
฿ 60,344.27 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 มม | 63 | 31.75 | 6 | 23800 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง (ประเภท FMA) | 2.2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) ตัวเครื่อง เหล็กกล้า | 200 | ||
฿ 92,066.97 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 มม | 63 | 38.1 | 8 | 20700 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง (ประเภท FMA) | 1.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม | 230 | ||
฿ 83,746.26 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 มม | 63 | 38.1 | 8 | 20700 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง (ประเภท FMA) | 3.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) ตัวเครื่อง เหล็กกล้า | 230 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | มิติ L3(มิลลิเมตร) | - |
ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) | - | วัตถุให้ความเย็น | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | มุม ตัด (κr)(°) | 90 |
ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 11 | การ กระจาย ใบมีดลบคม | หารเท่ากัน | ความยาวของโปรแกรม(มิลลิเมตร) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง