(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดตัวเลือกแรกเมื่อประสิทธิภาพการผลิตสูงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
[คุณสมบัติ]
แสดงความแข็งและ ความแกร่ง สูง
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแม้จะใช้ระยะกินลึกมากร่วมกับอัตราป้อนต่อ ฟัน ตัดที่สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | วิธีการติดตั้ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) | วัตถุให้ความเย็น | มวล (กิโลกรัม) | สเปค | การ กระจาย ใบมีดลบคม | ความยาวของโปรแกรม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,517.85 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 28 | 4 | CoromantCAPTO | 40 | 40 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 0.6 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 26,541.39 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 45 | 22 | 4 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 40 | - | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 0.3 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | - | ||
฿ 35,666.29 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 35 | 5 | CoromantCAPTO | 50 | 50 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 0.9 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 60 | ||
฿ 32,858.05 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 35 | 4 | CoromantCAPTO | 50 | 50 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 0.9 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 35,666.29 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 44 | 5 | CoromantCAPTO | 50 | 63 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.3 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 60 | ||
฿ 32,858.05 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 44 | 4 | CoromantCAPTO | 50 | 63 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.3 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 31,013.77 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 45 | 22 | 5 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 50 | - | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 0.4 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | - | ||
฿ 42,738.90 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 78.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 35 | 6 | CoromantCAPTO | 63 | 50 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 60 | ||
฿ 39,930.66 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 78.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 35 | 5 | CoromantCAPTO | 63 | 50 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.1 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 42,738.90 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 77.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 44 | 6 | CoromantCAPTO | 63 | 63 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.4 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 60 | ||
฿ 39,930.66 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 77.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 44 | 5 | CoromantCAPTO | 63 | 63 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.4 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 60 | ||
฿ 37,150.29 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 77.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 45 | 22 | 4 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 63 | - | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 0.6 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | - | ||
฿ 52,567.73 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 94.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 44 | 8 | CoromantCAPTO | 80 | 63 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 2 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 70 | ||
฿ 46,951.25 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 94.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 44 | 6 | CoromantCAPTO | 80 | 63 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 2 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 70 | ||
฿ 46,951.25 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 94.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 55 | 6 | CoromantCAPTO | 80 | 80 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 2.8 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 70 | ||
฿ 45,679.02 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 94.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 8 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 80 | - | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | - | ||
฿ 62,448.57 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 55 | 10 | CoromantCAPTO | 100 | 80 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3.7 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | 80 | ||
฿ 54,127.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114.08 มม | ปลั๊กตรงกลาง | - | 55 | 7 | CoromantCAPTO | 100 | 80 | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3.7 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | 80 | ||
฿ 54,103.74 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 50 | 32 | 10 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 100 | - | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 1.8 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | - | ||
฿ 72,825.33 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 139.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 12 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 125 | - | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | 3 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | หารเท่ากัน | - | ||
฿ 86,346.48 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 174.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 12 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 160 | - | ไม่มีน้ำหล่อเย็น | 4.1 | Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต) | การหารไม่เท่ากัน | - | ||
฿ 74,385.46 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 174.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 7 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 160 | - | ไม่มีน้ำหล่อเย็น | 4.1 | พิทช์ หยาบ (ไม่กี่ฟลุต) | การหารไม่เท่ากัน | - | ||
฿ 81,666.08 | SDV MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 174.08 มม | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 10 | แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง | 160 | - | ไม่มีน้ำหล่อเย็น | 4.1 | ครอส พิทช์ (ร่องกลาง) | การหารไม่เท่ากัน | - |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 6 | มุม ตัด (κr)(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง