• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CoroMill 290 Ceramic Tip

Part Number
R290-12T308E-CB50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape (initial letter of model number) L (Rectangular) Clearance angle 18° work material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
Available corners 4 Tip Thickness S(mm) 3.96875 Corner R(mm) 0.8
Detailed Material CB50 Maximum Cutting Ap(mm) 4.5 Dimensions la(mm) 4.5
Wiper Length BS(mm) 1.55 Tip hand (right or left) Right-hand Tip Size 12

Please check the type/dimensions/specifications of the part R290-12T308E-CB50 in the CoroMill 290 Ceramic Tip series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R290-12T308E-CB50 ในชุด CoroMill 290 Ceramic Tip

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)