1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
COROMANT CAPTO หัว ตัดสำหรับ ปลาย ลบ CORO-TURN RC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,091.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
C4-DCKNL-27050-12
C4-DCKNR-27050-12
C5-DCKNL-35060-12
C5-DCKNL-35060-16
C5-DCKNR-35060-12
C5-DCKNR-35060-16
C6-DCKNL-45065-12
C6-DCKNL-45065-16
C6-DCKNL-45065-19
C6-DCKNR-45065-12
C6-DCKNR-45065-16
C6-DCKNR-45065-19
C8-DCKNL-55080-19
C8-DCKNR-55080-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เข้าใจแล้ว ชิป IC เกจวัด แรงบิด
(นิวตันเมตร)
มิติ dm1 min mm 4)
(มิลลิเมตร)
ขนาด D 5 m
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 12,091.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5

฿ 12,091.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5

฿ 13,481.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8

฿ 13,481.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9

฿ 13,481.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8

฿ 13,481.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9

฿ 16,372.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5

฿ 15,446.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5

฿ 15,446.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5

฿ 16,372.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5

฿ 15,446.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5

฿ 15,446.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5

฿ 16,740.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9

฿ 16,740.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร - รูปทรง) การใช้งาน ปิดท้าย รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายไฟ
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ เชิงลบ มุมคายเศษ(°) -6 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -6
มุม สายนำไฟฟ้า(°) 15 มุม ตัด(°) 75 มุม กวาดล้าง(°) 0
สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น ตามแนวแกน จากจุดศูนย์กลาง มิติ dm2 min mm 4)(มิลลิเมตร) -