1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORO-TURN SL70, หัว ตัด HP สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง

CORO-TURN SL70, หัว ตัด HP สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,953.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
SL70-L123H30A-HP
SL70-L123K15A-HP
SL70-L123K30A-HP-M
SL70-L123K45A-HP
SL70-L123L50A-HP
SL70-L123M50A-HP
SL70-L123R65A-HP
SL70-R123G15A-HP
SL70-R123H30A-HP
SL70-R123K15A-HP
SL70-R123K30A-HP-M
SL70-R123K45A-HP
SL70-R123L35A-HP-M
SL70-R123L50A-HP
SL70-R123M50A-HP
SL70-R123R65A-HP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (นาที)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ L1
(มิลลิเมตร)
สูงสุด ar2
(มิลลิเมตร)
ขนาด dmi ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 430มือซ้าย2 มุม100H16-800N123H2-0400- RM50.2456

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 615มือซ้าย2 มุม120K18-320N123K2-0600-RM20.24836

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 630มือซ้าย2 มุม120K17-320N123K2-0600-RM60.26755

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 645มือซ้าย2 มุม120K18-320N123K2-0600-RM60.371

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 850มือซ้าย2 มุม105L18-340N123L2-0800- RM60.3481

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 1150มือซ้าย1 มุม100M17.525450N123M1-1100-RM50.34871

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 1565มือซ้าย1 มุม160R16.5-340N123R1-1500-RM60.3471

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 315มือขวา2 มุม100G15.5-800N123G2-0300- RM20.2348

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 430มือขวา2 มุม100H16-800N123H2-0400- RM50.24556

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 615มือขวา2 มุม120K18-320N123K2-0600-RM20.24836

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 630มือขวา2 มุม120K17-320N123K2-0600-RM60.26755

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 645มือขวา2 มุม120K18-320N123K2-0600-RM60.26771

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 835มือขวา2 มุม90L18-270N123L2-0800- RM60.27661

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 850มือขวา2 มุม105L18-340N123L2-0800- RM60.3481

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 1150มือขวา1 มุม100M17.525450N123M1-1100-RM50.34871

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 1565มือขวา1 มุม160R16.5-340N123R1-1500-RM60.3471

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การให้อาหารแนวนอน ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ 70