• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CORO-TURN SL70, HP Cutting Head

 
Part Number
SL70-SRDCL-20-10HP
SL70-SRDCL-35-10HP
SL70-SRDCL-35-12HP
SL70-SRDCR-20-10HP
SL70-SRDCR-35-10HP
SL70-SRDCR-35-12HP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งGroove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly 1st Processing Diameter (min)
(mm)
Dimension L1
(mm)
Gauge Chip Tip Size Dimensions/f1
(mm)
Specifications Coupling Size
Quote 1020Left-hand25017RCMT 10 T3 M01041High Pressure Coolant70
7 Day(s) or more 1035Left-hand25017RCMT 10 T3 M01056High Pressure Coolant70
7 Day(s) or more 1235Left-hand30018RCMT 12 04 M01256High Pressure Coolant70
7 Day(s) or more 1020Right-hand25017RCMT 10 T3 M01041High Pressure Coolant70
7 Day(s) or more 1035Right-hand25017RCMT 10 T3 M01056High Pressure Coolant70
7 Day(s) or more 1235Right-hand30018RCMT 12 04 M01256High Pressure Coolant70

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Outer Diameter Grooving / Profiling Number of corners for tip use 1 Corner Tip tightening torque(Nm) 3
Minimum Machining Diameter(mm) 120