• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CORO-TURN SL, 570-type Cutting Head

Part Number
L571.35C-403227-15
L571.35C-403227-15-S04
L571.35C-504035-15
L571.35C-504035-15-S04
L571.35C-604043-15
R571.35C-504035-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMinimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Shank diameter Dimensions f1
(mm)
Rake angle γ
(°)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip
Quote 50Left-hand324027-6°-11°DNMG 15 06 08
Quote 50Left-hand324027-6°-11°DNMG 15 06 08
7 Day(s) or more 63Left-hand405035-6°-10°DNMG 15 06 08
Quote 63Left-hand405035-6°-10°DNMG 15 06 08
7 Day(s) or more 80Left-hand406043-6°-8°DNMG 15 06 08
7 Day(s) or more 63Right-hand405035-6°-10°DNMG 15 06 08

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Internal Diameter Lubrication Hole Y/N Available
Cutting Angle(°) 93° Tool Lead Angle(°) -3 Tip Size(mm) 15
Tip Size iC 41641