(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
CPMT09T302-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-1125 |
CPMT09T308-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-H13A |
CPMT060204-KMH13A |
CPMT060204-PM-5015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
฿ 456.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | ||
฿ 461.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
฿ 371.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | H13A | UM | ||
฿ 397.01 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 2.38 | 06 | 0.25 | H13A | KM | ||
฿ 399.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 2.38 | 06 | 0.25 | 5015 | PM |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | มุมคายเศษ | Pozidriv | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ |
ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.13 | ประเภท ปลาย | T | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง