• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CORO-TURN 111 CBN Positive Tip for Machining

 
Part Number
TPGW110304S01020F-7015
TPGW110304S01020F-7025
TPGW110308S01020F-7015
TPGW110308S01020F-7025
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNose R Material type Cutting Width
(mm)
6 Day(s) or more 0.470153
Quote 0.470253
6 Day(s) or more 0.870152.7
Quote 0.870252.7

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 3
work material High Hardness Material Rake angle Pozidriv Selfishly No-hand
s (Chip Thickness)(mm) 3.18 S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Size 11
Diameter of Inscribed Circle iC 0.25 Tip Type W Blade tip processing Negative land + Round honing
Tip relief angle(°) 11 Negative land width(mm) 0.1 Negative land angle(°) 20