(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | โนส อาร์ | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ | สเปค | โนส อื่น R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 993.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 13 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1105 | UM | - | 0.1 | ||
฿ 925.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1125 | UM | - | 0.1 | ||
฿ 993.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 13 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.2 | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1105 | UM | - | - | ||
฿ 925.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.2 | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1125 | UM | - | - | ||
฿ 1,081.53 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | 0.1 | ||
฿ 1,111.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | - | 0.1 | ||
฿ 915.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | - | - | ||
฿ 967.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | - | - | ||
฿ 946.69 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | UM | - | - | ||
฿ 946.69 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 11 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | - | ||
฿ 840.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UM | - | - | ||
฿ 597.77 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UF | - | - | ||
฿ 682.43 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การขัดเงา | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | WF | - | - | ||
฿ 589.31 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KF | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KM | - | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MF | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MF | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MMC | สำหรับสารหล่อเย็น ความดัน สูง | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | PM | - | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1115 | SMC | สำหรับสารหล่อเย็น ความดัน สูง | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | UF | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UF | - | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | UM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | - | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 235 | UR | - | - | ||
฿ 606.24 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WF | - | - | ||
฿ 555.44 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WF | - | - | ||
฿ 555.44 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
฿ 606.24 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KM | - | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KM | - | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KR | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MF | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MF | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | เอ็มเอ็ม | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | เอ็มเอ็ม | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MMC | สำหรับสารหล่อเย็น ความดัน สูง | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | นาย | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | นาย | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | PM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | PM | - | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1115 | SMC | สำหรับสารหล่อเย็น ความดัน สูง | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | UM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | UM | - | - | ||
฿ 487.72 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | - | ||
฿ 606.24 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | WF | - | - | ||
฿ 558.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WF | - | - | ||
฿ 555.44 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | WF | - | - | ||
฿ 461.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | การขัดเงา | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WF | - | - | ||
฿ 555.44 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
฿ 558.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WM | - | - | ||
฿ 555.44 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | WM | - | - | ||
฿ 555.44 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | WM | - | - | ||
฿ 555.44 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WM | - | - | ||
฿ 534.28 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | - | 1.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KR | - | - | ||
฿ 403.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | - | 1.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | นาย | - | - | ||
฿ 521.58 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UF | - | - | ||
฿ 521.58 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1515 | UF | - | - | ||
฿ 479.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | UF | - | - | ||
฿ 559.68 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การขัดเงา | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - | ||
฿ 513.11 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | การขัดเงา | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KF | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KM | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | PM | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | UF | - | - | ||
฿ 466.55 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UM | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | - | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 235 | UR | - | - | ||
฿ 525.81 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - | ||
฿ 439.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | การขัดเงา | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | WF | - | - | ||
฿ 479.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KM | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | - | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 2015 | นาย | - | - | ||
฿ 428.46 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | PM | - | - | ||
฿ 466.55 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UM | - | - | ||
฿ 466.55 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1515 | UM | - | - | ||
฿ 482.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การขัดเงา | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - | ||
฿ 479.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 2015 | WF | - | - | ||
฿ 395.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | การขัดเงา | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | WF | - | - | ||
฿ 479.25 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - | ||
฿ 665.50 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 3005 | KM | - | - | ||
฿ 665.50 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | การขัดเงา | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 2025 | MF | - | - | ||
฿ 557.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 2015 | เอ็มเอ็ม | - | - | ||
฿ 665.50 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 2025 | เอ็มเอ็ม | - | - | ||
฿ 665.50 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | สเตนเลส | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 2035 | เอ็มเอ็ม | - | - | ||
฿ 728.99 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 1515 | PF | - | - | ||
฿ 665.50 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | การขัดเงา | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 5015 | PF | - | - | ||
฿ 665.50 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 2 | เหล็กกล้า | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 5015 | PM | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมคายเศษ | Pozidriv | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ปลาย | T | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง