(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
266LG-16VM01A001M-1125 |
266LG-16VM01A002M-1125 |
266RG-16VM01C001M-1125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | โนส อาร์ | OD / ID (สำหรับเธรด) | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | พิทช์ (สำหรับเธรด) | ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA (มิลลิเมตร) | ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB (มิลลิเมตร) | โนส อื่น R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,305.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | มือซ้าย | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 24-12TPI | 1-2.00 มม | 1.68 | 0.14 | 0.13 | ||
฿ 1,305.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 16-8TPI | 1.5-3mm | 2.64 | 0.2 | - | ||
฿ 1,305.00 | SDV INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 24-12TPI | 1-2.00 มม | 1.68 | 0.14 | 0.13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | Threading | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | s (ความหนาของ ชิป IC )(มิลลิเมตร) | 3.97 | ขนาด ปลาย | 16 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | 0.375 | ประเภท วัสดุ | GC1125 | สเปค | ไม่มี ใบมีดลบคม ตกแต่ง |
แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1(มิลลิเมตร) | 4.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง