1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Max ปลาย ลบสำหรับการกลึง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • T-Max ปลาย ลบสำหรับการกลึง
  • T-Max ปลาย ลบสำหรับการกลึง
  • T-Max ปลาย ลบสำหรับการกลึง
  • T-Max ปลาย ลบสำหรับการกลึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
KNUX160405L12-235
KNUX160410L12-2025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วัสดุ โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)

฿ 1,105.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 2350.5

฿ 1,105.00

SDV INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 20251

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง K (55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 2
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา มุมคายเศษ เชิงลบ
อย่างเห็นแก่ตัว มือซ้าย โนส อาร์ อื่น ๆ s (ความหนาของ ชิป IC )(มิลลิเมตร) 4.76
ความเผื่อ(มิลลิเมตร) ±0.13 ขนาด ปลาย 16 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ 0.375
ประเภท ปลาย X ปลาย มุมคายเศษ(°) 0 มุม ทางลบ(°) 12