1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Max ก้าน บิตสำหรับ ปลายหัวแร้งบัดกรี เซรามิก

T-Max ก้าน บิตสำหรับ ปลายหัวแร้งบัดกรี เซรามิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,380.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
L176.9-3236-06
R176.9-3236-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว

฿ 11,380.23

SDV HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย

฿ 11,380.23

SDV HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ R (วงกลม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด
ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 32 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 36 มุมคายเศษ(°) 0
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) 0 ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) 36.6 ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) 32
ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) 170 ขนาด ปลาย 06 เข้าใจแล้ว 1/4
ชิป IC เกจวัด RCGX 06 06 00 ขนาด ar(มิลลิเมตร) 19.4