1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร่อง บด ช่อง ครึ่งด้านโดยไม่มีดุมขวา

ร่อง บด ช่อง ครึ่งด้านโดยไม่มีดุมขวา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66,964.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด แบบปรับได้ ความกว้างของร่อง เกลียวขวา
· ระบบ แคลมป์ยึด สกรู ป์สกรู (แนวนอน)

รหัสสินค้า
MSTC100AR1416-10-6T
MSTC125AR1416-10-8T
MSTC125AR1618-10-8T
MSTC125AR1820-12-8T
MSTC125AR2123-12-8T
MSTC160AR1416-10-10T
MSTC160AR1618-10-10T
MSTC160AR1820-12-10T
MSTC160AR2123-12-10T
MSTC400AR551-630-10
MSTC500AR551-630-10
MSTC500AR630-709-10
MSTC500AR709-813-12
MSTC500AR813-917-12
MSTC600AR551-630-10
MSTC600AR630-709-10
MSTC600AR709-813-12
MSTC600AR813-917-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนใบมีด
(แผ่น)
φD
(มิลลิเมตร)
φd1
(มิลลิเมตร)
φd1 (นิ้ว) A
(มิลลิเมตร)
L1 (นาที) นิ้ว L1 (สูงสุด) นิ้ว L1 (ขั้นต่ำ)
(มิลลิเมตร)
L1 (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
a
(มิลลิเมตร)
a (นิ้ว)
(มิลลิเมตร)
จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) น้ำหนัก (g) φD (นิ้ว) φd (H7)
(มิลลิเมตร)
φd (H7) (นิ้ว) A (นิ้ว) ap1 (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
T (นิ้ว) b (นิ้ว) ap1 (สูงสุด)
(นิ้ว)

฿ 66,964.05

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 610046.8-13.9--13.914.925.934.8-817,250500-32--9.1---

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 812554.8-13.9--13.914.934.443.5-1015,450800-40--9.1---

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 812554.8-13.9--13.914.934.443.5-1015,4501000-40--9.1---

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 812554.8-13.9--13.914.934.043.5-1010,3501000-40--11.7---

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 812554.8-13.9--13.914.934.043.5-1010,3501200-40--11.7---

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016054.8-13.9--13.914.951.943.5-1013,6501500-40--9.1---

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016054.8-13.9--13.914.951.943.5-1013,6501800-40--9.1---

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016054.8-13.9--13.914.951.543.5-109,1501800-40--11.7---

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016054.8-13.9--13.914.951.543.5-109,1502100-40--11.7---

฿ 66,964.05

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 6--1.88-0.5480.588----1.386-17,1006004.000-1.250.545-1.03.3120.359

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 8--2.25-0.5480.588----1.665-15,3009005.000-1.50.545-1.3453750.359

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 8--2.25-0.627667----1.665-15,30011005.000-1.50.624-1.3453750.359

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 8--2.25-0.7120.764----1.665-10,30011005.000-1.50.716-1.3313750.461

฿ 84,054.45

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 8--2.25-0.8160.868----1.665-10,30013005.000-1.50.82-1.3313750.461

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 10--2.25-0.5480.588----1.665-14,00014006.000-1.50.545-1.8453750.359

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 10--2.25-0.627667----1.665-14,00016006.000-1.50.624-1.8453750.359

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 10--2.25-0.7120.764----1.665-9,40017006.000-1.50.716-1.8313750.461

฿ 99,106.54

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 10--2.25-0.8160.868----1.665-9,40020006.000-1.50.82-1.8313750.461

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว ด้านข้าง มือที่ต้องการ มือขวา