(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ร่อง มิลล์ MSTA เป็น ร่อง มิลล์ที่มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและจับได้เอง ซึ่งเพียงแค่ใส่ เม็ดมีด เข้าไป
· สามารถติดตั้งและถอด เม็ดมีด ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วด้วยประแจ เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | φD (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | ประแจ | ด้ามจับ บังคับ | ปลาย ใช้บังคับ | ความกว้าง ใบมีดลบคม W (มม.) | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | น้ำหนัก (g) | ความลึกร่อง T (มม.) | φd (H7) (มิลลิเมตร) | A1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,974.94 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 32 | 16 | 3 | - | 4.1 | - | MSTA 63 N16-5T / MSTA63N22-7T | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
฿ 3,974.94 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 32 | 16 | 4 | - | 4.1 | - | MSTA 63 N30-4T / MSTA63N40-4T | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
฿ 4,131.73 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 38 | 16 | 4 | - | 4.1 | - | MSTA 80 N ○○ - ○ T | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
฿ 4,445.31 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 46 | 22 | 5 | - | 6.1 | - | MSTA 100 N ○○ - ○ T | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
฿ 4,758.90 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 55 | 32 | 6 | - | 8.1 | - | MSTA 125 N ○○ - ○○ T | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
฿ 5,229.28 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 80 | 40 | 12 | - | 10.1 | - | MSTA 160 N ○○ - ○○ T | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
฿ 28,236.29 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 63 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16: | 1.6 | 5,100 | 30 | 15 | 16 | - | ||
฿ 28,236.29 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 63 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22: | 2.2 | 5,100 | 30 | 15 | 16 | - | ||
฿ 26,825.16 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 63 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30: | 3.0 | 5,100 | 50 | 15 | 16 | - | ||
฿ 26,825.16 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 63 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40: | 4.0 | 5,100 | 60 | 15 | 16 | - | ||
฿ 30,744.97 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 80 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16: | 1.6 | 4,000 | 40 | 21 | 16 | - | ||
฿ 30,744.97 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 80 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22: | 2.2 | 4,000 | 50 | 21 | 16 | - | ||
฿ 29,177.05 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 80 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30: | 3.0 | 4,000 | 80 | 21 | 16 | - | ||
฿ 29,177.05 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 80 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40: | 4.0 | 4,000 | 100 | 21 | 16 | - | ||
฿ 32,940.07 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 100 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16: | 1.6 | 3,200 | 70 | 27 | 22 | - | ||
฿ 32,940.07 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 100 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22: | 2.2 | 3,200 | 80 | 27 | 22 | - | ||
฿ 32,940.07 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 100 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30: | 3.0 | 3,200 | 130 | 27 | 22 | - | ||
฿ 32,940.07 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 100 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40: | 4.0 | 3,200 | 150 | 27 | 22 | - | ||
฿ 36,389.50 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 125 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16: | 1.6 | 2,600 | 100 | 35 | 32 | - | ||
฿ 36,389.50 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 125 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22: | 2.2 | 2,600 | 120 | 35 | 32 | - | ||
฿ 36,389.50 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 125 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30: | 3.0 | 2,600 | 200 | 35 | 32 | - | ||
฿ 36,389.50 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 125 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40: | 4.0 | 2,600 | 250 | 35 | 32 | - | ||
฿ 42,661.20 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 160 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22: | 2.2 | 2,000 | 300 | 40 | 40 | - | ||
฿ 42,661.20 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 160 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30: | 3.0 | 2,000 | 350 | 40 | 40 | - | ||
฿ 42,661.20 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 160 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40: | 4.0 | 2,000 | 400 | 40 | 40 | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | ร่อง | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ร่อง / ตัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง