(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดหยักประสิทธิภาพสูง แรงตัดต่ำ MEGACOAT และ อายุการใช้งาน ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รูป | φD (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | φd3 (มิลลิเมตร) | φd4 (มิลลิเมตร) | φd5 (มิลลิเมตร) | φd6 (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (g) | จำนวนขั้นตอน | คอลัมน์ ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,455.91 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | รูปที่ 1 | 80 | 31.75 | 27 | 18 | - | - | - | - | 32 | - | 60 | 16.5 | 8 | 12.7 | 1400 | 1 | 4 | ||
฿ 19,455.91 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | รูปที่ 1 | 80 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | 24 | - | 60 | 16.5 | 7 | 12.4 | 1300 | 1 | 4 | ||
฿ 33,880.83 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 2 | 80 | 31.75 | 27 | 18 | - | - | - | - | 32 | - | 60 | วันที่ 31 | 8 | 12.7 | 1200 | 2 | 4 | ||
฿ 33,880.83 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 2 | 80 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | 24 | - | 60 | วันที่ 31 | 7 | 12.4 | 1100 | 2 | 4 | ||
฿ 60,221.98 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | รูปที่ 3 | 80 | 31.75 | 27 | 18 | - | - | - | - | 32 | - | 60 | 60 | 8 | 12.7 | 1500 | 4 | 4 | ||
฿ 60,221.98 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | รูปที่ 3 | 80 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | 24 | - | 85 | 60 | 7 | 12.4 | 1400 | 4 | 4 | ||
฿ 29,177.05 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | รูปที่ 1 | 100 | 38.1 | 39 | 21 | - | - | - | - | 38 | - | 85 | 16.5 | 10 | 15.9 | 2300 | 1 | 6 | ||
฿ 29,177.05 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | รูปที่ 1 | 100 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | 70 | 16.5 | 8 | 14.4 | 2200 | 1 | 6 | ||
฿ 50,814.42 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 2 | 100 | 38.1 | 39 | 21 | - | - | - | - | 38 | - | 70 | วันที่ 31 | 10 | 15.9 | 2100 | 2 | 6 | ||
฿ 50,814.42 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 2 | 100 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | 70 | วันที่ 31 | 8 | 14.4 | 2000 | 2 | 6 | ||
฿ 45,169.89 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 4 | 125 | 38.1 | 55 | - | - | - | - | - | 38 | - | 90 | 16.5 | 10 | 15.9 | 2600 | 1 | 8 | ||
฿ 45,169.89 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 4 | 125 | 40 | 55 | - | - | - | - | - | 33 | - | 60 | 16.5 | 9 | 16.4 | 2600 | 1 | 8 | ||
฿ 53,323.10 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 4 | 160 | 50.8 | 70 | - | - | - | - | - | 38 | - | 60 | 16.5 | 11 | 19.1 | 4300 | 1 | 8 | ||
฿ 53,323.10 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | รูปที่ 6 | 160 | 40 | 55 | 66.7 | 14 | 20 | - | - | 33 | 28 | 60 | 16.5 | 9 | 16.4 | 4200 | 1 | 8 | ||
฿ 66,807.26 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปที่ 6 | 200 | 47.625 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 38 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.4 | 6700 | 1 | 10 | ||
฿ 66,807.26 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปที่ 6 | 200 | 60 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 40 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.7 | 6700 | 1 | 10 | ||
฿ 81,232.18 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 6 | 250 | 47.625 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 38 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.4 | 12600 | 1 | 12 | ||
฿ 81,232.18 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | รูปที่ 6 | 250 | 60 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 40 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.7 | 12600 | 1 | 12 | ||
฿ 108,827.67 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | รูปที่ 8 | 315 | 47.625 | - | - | 17 | 27 | 22 | 32 | 38 | 25 | 60 | 16.5 | 14 | 25.4 | 16100 | 1 | 14 | ||
฿ 108,827.67 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | รูปที่ 6 | 315 | 60 | - | - | 17 | 27 | 22 | 32 | 40 | 25 | 60 | 16.5 | 14 | 25.7 | 16100 | 1 | 14 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง