(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลแบบขดลวด MECH ชนิดเปลี่ยนหัวได้
รหัสสินค้า |
---|
MECH050R11-4T-F |
MECH063R17-4T-F |
MECH080R17-4T-F |
MECH100R17-6T-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | มุม คราด (°) AR | φD (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | น้ำหนัก (g) | คอลัมน์ ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,894.92 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | +23 ° | 50 | 22 | 0.7 | 10 | 32 | 18 | SB-2555TRG | 200 | 4 | ||
฿ 23,908.81 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | +19 ° | 63 | 22 | 1.3 | 16 | 44 | 30 | SB-4070TRN | 400 | 4 | ||
฿ 24,598.70 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | +19 ° | 80 | 32 | 1.3 | 16 | 44 | 30 | SB-4070TRN | 800 | 4 | ||
฿ 26,354.77 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | +19 ° | 100 | 45 | 1.3 | 16 | 44 | 30 | SB-4070TRN | 1300 | 6 |
กำลังโหลด …
สาร ป้องกันการติดตาย | MP-1 | จำนวนขั้นตอน | 2 | มุม คราด (°) RR | -7 ° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง