(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถกัดบ่า บ่า งานตัดเซาะร่อง ร่อง และการกัดปาดหน้าได้
S (มิลลิเมตร): 6
ประแจ: DTM-6
รหัสสินค้า |
---|
MECH040R-11-4-4T-M |
MECH050R-11-5-6T-M |
MECH050R-17-2-4T-M |
MECH050R-17-4-4T-M |
MECH063R-17-3-4T-M |
MECH080R-17-4-6T-M |
MECH100R-17-4-6T |
MECH100R-17-4-6T-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | φD (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ | จำนวนขั้นตอน | คอลัมน์ ใบมีดลบคม | มุม คราด (°) AR (MAX) | มุม คราด (°) RR | สลักเกลียว ยึดเครื่องตัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47,678.56 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 15 | 9 | 19 | 50 | 37 | 5.6 | 8.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2 / BDMT11T308ER-N3 | 4 | 4 | +23 ° | -8 ° | HH8 × 25 | ||
฿ 54,577.44 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 63 | 46 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2 / BDMT11T308ER-N3 | 5 | 6 | +23 ° | -8 ° | HH10 × 30 | ||
฿ 27,671.83 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 52 | 30 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3 / BDMT170408ER-N4 | 2 | 4 | +19 ° | -7 ° | HH10 × 30 | ||
฿ 47,992.15 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 78 | 59 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3 / BDMT170408ER-N4 | 4 | 4 | +19 ° | -7 ° | HH10 × 40 | ||
฿ 33,880.83 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 63 | 27 | 20 | 14 | 24 | 70 | 45 | 7 | 12.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3 / BDMT170408ER-N4 | 3 | 4 | +19 ° | -7 ° | HH12 × 35 | ||
฿ 69,943.11 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 80 | 32 | 26 | 18 | 28 | 85 | 59 | 8 | 14.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3 / BDMT170408ER-N4 | 4 | 6 | +19 ° | -7 ° | HH16 × 45 | ||
฿ 73,706.13 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 100 | 38.1 | 56 | - | 38 | 85 | 59 | 10 | 15.9 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3 / BDMT170408ER-N4 | 4 | 6 | +19 ° | -7 ° | - | ||
฿ 73,706.13 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 100 | 40 | 56 | - | 30 | 85 | 59 | 9 | 16.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3 / BDMT170408ER-N4 | 4 | 6 | +19 ° | -7 ° | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | สาร ป้องกันการติดตาย | MP-1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง