(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แรงตัดต่ำและความแข็งแรงสูงเหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก
· เบรกเกอร์ ชิป IC JT อเนกประสงค์และ เบรกเกอร์ เศษ JS ชิป IC ต่ำ ครอบคลุมพื้นที่ตัดกว้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | ℓ (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | มุม คราด (°) AR (MAX) | มุม คราด (°) RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,342.95 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 80 | 10 | 1 | 16 | SB-2035TRG | 48100 | 11.7 ° | -24.0 ° | ||
฿ 6,342.95 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 10 | 1 | 17 | SB-2035TRG | 47100 | 12.8 ° | -18.7 ° | ||
฿ 7,660.01 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 12 | 2 | 18 | SB-2035TRG | 46,200 | 14.3 ° | -13.7 ° | ||
฿ 8,318.54 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 80 | 12 | 2 | 18 | SB-2042TRG | 44800 | 16.3 ° | -12.1 ° | ||
฿ 9,949.18 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 16 | 3 | 20 | SB-2042TRG | 43,200 | 16.3 ° | -11.3 ° | ||
฿ 10,952.66 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 16 | 4 | 20 | SB-2042TRG | 43,200 | 16.3 ° | -11.3 ° | ||
฿ 9,949.18 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 100 | 16 | 3 | 20 | SB-2042TRG | 42,400 | 16.3 ° | -11.0 ° | ||
฿ 11,620.84 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 130 | 16 | 3 | 20 | SB-2042TRG | 42,400 | 16.3 ° | -11.0 ° | ||
฿ 10,595.41 | KYR MILLING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 100 | 16 | 3 | 20 | SB-2042TRG | 41,600 | 16.3 ° | -10.9 ° | ||
฿ 12,152.16 | KYR MILLING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | 16 | 4 | 20 | SB-2042TRG | 40200 | 16.3 ° | -10.4 ° | ||
฿ 12,583.30 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | 16 | 5 | 20 | SB-2042TRG | 40200 | 16.3 ° | -10.4 ° | ||
฿ 11,266.24 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | 20 | 4 | 20 | SB-2042TRG | 40200 | 16.3 ° | -10.4 ° | ||
฿ 12,583.30 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | 20 | 5 | 20 | SB-2042TRG | 40200 | 16.3 ° | -10.4 ° | ||
฿ 11,266.24 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 110 | 20 | 4 | 20 | SB-2042TRG | 39,500 | 16.3 ° | -10.1 ° | ||
฿ 14,316.54 | KYR MILLING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 120 | 20 | 5 | 25 | SB-2042TRG | 37,000 | 16.3 ° | -9.7 ° | ||
฿ 15,875.94 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 120 | 20 | 7 | 25 | SB-2042TRG | 37,000 | 16.3 ° | -9.7 ° | ||
฿ 15,875.94 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 120 | 25 | 7 | 25 | SB-2042TRG | 37,000 | 16.3 ° | -9.7 ° | ||
฿ 13,241.83 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 120 | 25 | 5 | 25 | SB-2042TRG | 36,500 | 16.3 ° | -9.5 ° | ||
฿ 15,562.36 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 130 | 32 | 6 | 30 | SB-2042TRG | 33100 | 16.3 ° | -8.8 ° |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | S(มิลลิเมตร) | 6 | ประแจ | DTM-6 |
---|---|---|---|---|---|
หลุมน้ำยาหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง