(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มี พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เรียบด้วยแรงตัดต่ำ และรองรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่ม วัสดุ เม็ดมีด และตัว โฮลเดอร์
รหัสสินค้า |
---|
MEC16-M08-11T-2T |
MEC20-M10-11T-2T |
MEC20-M10-11T-3T |
MEC25-M12-17-2T |
MEC32-M16-11T-4T |
MEC32-M16-17-3T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | φD1 (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | M1 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | มุม คราด (°) AR (MAX) | มุม คราด (°) RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,272.89 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 43 | 2 | 14.7 | 8.5 | 8 | 12 | 10 | 25 | M8 × P1.25 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3 / BDGT11T3 | 43750 | +18 ° | -14 ° | ||
฿ 8,962.78 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 49 | 2 | 18.7 | 10.5 | 9 | 15 | 10 | 30 | M10 × P1.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3 / BDGT11T3 | 41,000 | +20 ° | -10 ° | ||
฿ 9,903.53 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 49 | 3 | 18.7 | 10.5 | 9 | 15 | 10 | 30 | M10 × P1.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3 / BDGT11T3 | 41,000 | +20 ° | -10 ° | ||
฿ 8,774.63 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 57 | 2 | 23 | 12.5 | 10 | 19 | 15.7 | 35 | M12 × P1.75 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT1704 / BDGT1704 | 35,000 | +16 ° | -11 ° | ||
฿ 12,882.60 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 63 | 4 | 30 | 17 | 12 | 24 | 10 | 40 | M16 × P2 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3 / BDGT11T3 | 33,900 | +23 ° | -9 ° | ||
฿ 10,907.01 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 63 | 3 | 30 | 17 | 12 | 24 | 15.7 | 40 | M16 × P2 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT1704 / BDGT1704 | 30,000 | +17 ° | -7 ° |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | สาร ป้องกันการติดตาย | MP-1 | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง