(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ควรใช้ สารทำปฏิกริยา ป้องกันการยึด (MP-1) ในชั้นบาง ๆ กับ ทรงเรียว และเกลียวของ สกรู แคลมป์ยึด เมื่อยึด เม็ดมีด ด
รหัสสินค้า |
---|
MFWN90050R-S32-3T |
MFWN90063R-S32-4T |
MFWN90080R-S32-5T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | มุม คราด (°) RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,004.56 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 3 | -12 ° | ||
฿ 14,164.49 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | -10 ° | ||
฿ 15,987.09 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 5 | -9 ° |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แนวตั้ง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 110 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
S(มิลลิเมตร) | 8 | ℓ(มิลลิเมตร) | 30 | ประแจ | TT-15 |
สกรู แคลมป์ยึด | SB-50140TR | สาร ป้องกันการติดตาย | MP-1 | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
มุม คราด (°) AR (MAX) | +13 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง