(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดทราบว่าชิปหรือชิ้นส่วนอาจกระจายเนื่องจากแรงเหวี่ยงหากหมุนด้วยความเร็วสูงสุดหรือสูงกว่าโดยไม่ตั้งใจ
รหัสสินค้า |
---|
MEW16-M08-10-2T |
MEW20-M10-10-2T |
MEW25-M12-10-3T |
MEW25-M12-15-2T |
MEW32-M16-10-4T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | φD (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | M1 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | A.R.(MAX) | R.R. | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภทความต้านทานต่ำ | เสริมแรง คมตัด (สำหรับการตัดหนัก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,272.89 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 2 | 16 | 14.7 | 8.5 | 8 | 12 | 10 | 25 | M8 × P1.25 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 43750 | +7 ° | -22 ° | - | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
฿ 8,962.78 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 2 | 20 | 18.7 | 10.5 | 9 | 15 | 10 | 30 | M10 × P1.5 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 41000 | +7 ° | -20 ° | LOMU100404ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
฿ 10,750.22 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 3 | 25 | 23 | 12.5 | 10 | 19 | 10 | 35 | M12 × P1.75 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 37500 | +7 ° | -20 ° | LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
฿ 8,774.63 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 2 | 25 | 23 | 12.5 | 10 | 19 | 15 | 35 | M12 × P1.75 | DTPM-15 | SB-4090TRP | LOMU1505 | 35000 | +10 ° | -22 ° | - | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | ||
฿ 12,882.60 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 32 | 30 | 17 | 12 | 24 | 10 | 40 | M16 × P2 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004 | 33900 | +7 ° | -20 ° | LOMU100404ER-GM / LOMU100408ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แนวตั้ง | สาร ป้องกันการติดตาย | MP-1 | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง