(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดทราบว่าชิปหรือชิ้นส่วนอาจกระจายเนื่องจากแรงเหวี่ยงหากหมุนด้วยความเร็วสูงสุดหรือสูงกว่าโดยไม่ตั้งใจ
รหัสสินค้า |
---|
MEW032R-10-4T-M |
MEW040R-10-5T-M |
MEW040R-15-4T-M |
MEW050R-10-5T-M |
MEW063R-10-6T-M |
MEW063R-15-5T-M |
MEW080R-15-6T |
MEW080R-15-6T-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | φD (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | A.R.(MAX) | R.R. | สลักเกลียว แขนจับป้อมมีด | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภทความต้านทานต่ำ | เสริมแรง คมตัด (สำหรับการตัดหนัก) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,077.70 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 32 | 16 | 14 | 9 | 19 | 35 | 10 | 5.6 | 8.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 33,900 | +7 ° | -20 ° | HH8 × 25 | LOMU100404ER-GM / LOMU100408ER-GM / LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.1 | ||
฿ 16,645.62 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 16 | 14 | 9 | 19 | 40 | 10 | 5.6 | 8.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 30,000 | +7 ° | -19 ° | HH8 × 25 | LOMU100404ER-GM / LOMU100408ER-GM / LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.2 | ||
฿ 16,645.62 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 16 | 14 | 9 | 19 | 40 | 15 | 5.6 | 8.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 25,000 | +10 ° | -21 ° | HH8 × 25 | LOMU150504ER-GM / LOMU150508ER-GM / LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 0.2 | ||
฿ 19,405.17 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 22,500 | +7 ° | -19 ° | HH10 × 30 | LOMU100404ER-GM / LOMU100408ER-GM / LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.4 | ||
฿ 21,412.11 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 63 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 20,500 | +7 ° | -19 ° | HH10 × 30 | LOMU100404ER-GM / LOMU100408ER-GM / LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.5 | ||
฿ 20,440.00 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 63 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 15 | 6.3 | 10.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 14,500 | +10 ° | -21 ° | HH10 × 30 | LOMU150504ER-GM / LOMU150508ER-GM / LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 0.5 | ||
฿ 22,760.53 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 80 | 25.4 | 20 | 13 | 27 | 50 | 15 | 6 | 9.5 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 12,000 | +10 ° | -20 ° | HH12 × 35 | LOMU150504ER-GM / LOMU150508ER-GM / LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 1.0 | ||
฿ 22,760.53 | KYR ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 80 | 27 | 20 | 13 | 25 | 50 | 15 | 7 | 12.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 12,000 | +10 ° | -20 ° | HH12 × 35 | LOMU150504ER-GM / LOMU150508ER-GM / LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 1.0 |
กำลังโหลด …
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แนวตั้ง | สาร ป้องกันการติดตาย | MP-1 | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง