• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MSE45-SF Type Face Mill (Easy Blade Vibration Adjustment) Holder

Part Number
MSE45080R-5T-M-SF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งφD
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
φd1
(mm)
φd2
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
R.R. Tightening Screw Adjusting Screw T Type Wrench Locator Weight (Kg)
5 Day(s) or more 8010127401324506712.4-8.5゚W6X17SV-60136TRTTC-20LSE-445SR1.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Processing Applications Flat Surface / Chamfer Number of Flutes(sheet) 5 A.R. +20゚
Figure Fig. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSE45080R-5T-M-SF in the MSE45-SF Type Face Mill (Easy Blade Vibration Adjustment) Holder series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSE45080R-5T-M-SF ในชุด MSE45-SF Type Face Mill (Easy Blade Vibration Adjustment) Holder